Chwytak do załadunku maszyny
![](/fileadmin/_processed_/8/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP3056-A__SALL__AIN__V1_9ba88414da.png)
Zadanie
Ten przykład zastosowania dotyczy wewnętrznego załadowywania i wyładowywania obrabiarek (frezarka). Szczególnymi wyzwaniami były bardzo mała przestrzeń montażowa oraz to, że elementy obrabiane miały być dostarczane poza obszarem obróbki.
Rozwiązanie
Zadanie zostało rozwiązane za pomocą załadowczego skoku Z wykonywanego serwoelektrycznie oraz jednostki wychylnej z ustawieniem środkowym napędzanej pneumatycznie. Ponadto zintegrowany bezprzewodowy przepust powietrza zapewnił minimalną liczbę niekorzystnych konturów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 6400 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 20 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 70 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 8 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |